|
|
|
LV426971
EverLink konektor s krmilnim žičnim terminalom za 4P
|
|
|
Glavno
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NSXm
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kabelski konektor
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za povezavo
|
Opis polov
|
4P
|
Komplementarno
Količina na set/komplet
|
Komplet 4
|
Lokacija povezave
|
Odvod
Dovod
|
[In] Nazivni tok
|
16…160 A copper
16…100 A aluminium
|
Prevodni material
|
Jeklo
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključek - 1 kabel/i2,5…95 mm² - Trden
Vijačni priključek2,5…95 mm² - Vpeta
Vijačni priključek2,5…70 mm² - Fino opleteno
|
Control wire terminal
|
10 A 0,5…6 mm² AWG 20 do AWG 10), Opleteno ali fino opleteno
10 A 1,5…6 mm² AWG 20 do AWG 10), Togo
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
171,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
62,0 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|