Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV426980 |
Schneider-Electric
 
LV426980 slika – Schneider- scope
LV426980
Objemke za bakr. kab., ComPact NSXm, 95 mm² rig. kab., 70 mm² fleks. kab., kom.3
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Pregibni čep
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega ComPacT NSXm
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
Opis polov 3P
Količina na set/komplet Komplet 3
[In] nazivni tok 160 A
Komplementarno
Dobavljena oprema Medfazne pregrade
Prevodni material Baker
Povezave - terminali Pregibni čep1 kabel/li95 mm² - Togo
Kabel s čepom1 kabel/li70 mm² - Prilagodljiv
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 15,000 cm
Paket 1 Dolžina 24,000 cm
Paket 1 Teža 114,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev