Schneider-Electric
 
LV426981 slika – Schneider- scope
LV426981
Objemke za bakr. kab., ComPact NSXm, 95 mm² rig. kab., 70 mm² fleks. kab., kom.4
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Pregibni čep
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega ComPacT NSXm
Opis polov 4P
Količina na set/komplet Komplet 4
Maksimalni [In] nazivni tok 160 A
Komplementarno
Dobavljena oprema Medfazne pregrade
Prevodni material Baker
Povezave - terminali Pregibni čep1 kabel/li95 mm² - Togo
Kabel s čepom1 kabel/li70 mm² - Prilagodljiv
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,4 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 11,0 cm
Paket 1 Teža 150,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 7,9 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev