|
|
|
LV429234
Pritisne matice M6 za spr. priklj. - za NSX100 do 250 - 12 v kompletu
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
ComPact NSX100...250
ComPact NSX100...250 DC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Matica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Inštalacijski dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX100 DC
|
Vrsta navoja
|
M6
|
Način pritrjevanja
|
Zaskočni
|
Komplementarno
Količina na set/komplet
|
Komplet 12
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
31,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
217,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
80
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
18,126 kg