Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV429242 |
Schneider-Electric
 
LV429242 slika – Schneider- scope
LV429242
3 konektorski kabli - 1,5 do 95 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Goli kabelski konektor
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega ComPacT nova generacija ComPacT NSX100 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NSX160 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija
Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX160
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
EasyPact Easypact CVS100
EasyPact Easypact CVS160
Compact Compact INS100 do 250
Compact Compact INV100 do 250
Opis polov 3P
Količina na set/komplet Komplet 3
Komplementarno
[In] nazivni tok 160 A
Prevodni material Jeklo
Priključki - terminali Vijačni priključek1 kabel/li1,5…95 mm²
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3 cm
Paket 1 Širina 12,2 cm
Paket 1 Dolžina 13,2 cm
Paket 1 Teža 182 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 11 cm
Paket 2 Širina 20 cm
Paket 2 Dolžina 35 cm
Paket 2 Teža 2,38 kg
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 12,56 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months