Schneider-Electric
 
LV429248 slika – Schneider- scope
LV429248
3 konektorji - 6 kablov - 1,5 do 35 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Goli kabelski konektor
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega ComPacT nova generacija ComPacT NSX100 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NSX160 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NSX250 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija
Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
EasyPact Easypact CVS100
EasyPact Easypact CVS160
EasyPact Easypact CVS250
Compact Compact INS100 do 250
Compact Compact INV100 do 250
Opis polov 3P
Količina na set/komplet Komplet 3
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok 250 A
Prevodni material Aluminij
Priključki - terminali Vijačni priključek6 kabel/li1,5…35 mm²
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,300 cm
Paket 1 Širina 9,500 cm
Paket 1 Dolžina 15,500 cm
Paket 1 Teža 349,500 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 10,807 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev