|
|
|
LV429250
Desni podaljšek priključka - kotni priključek - 2 pola - za NSX 100 do 250
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUL. 23, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Terminalno podaljšanje
|
Kratko ime naprave
|
Pravokotno podaljšanje terminala
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact ComPacT NSX DC PV NSX100 DC PV
Compact ComPacT NSX DC PV NSX160 DC PV
Compact ComPacT NSX DC PV NSX250 DC PV
|
Opis polov
|
2P
|
Količina na set/komplet
|
2
|
Montažni položaj
|
Pravokotna
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
S
|
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok
|
250 A
|
Priključni raster
|
35 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
136,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
10,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
2,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
35,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,588 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
80
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
13,191 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|