|
|
|
LV429251
Podaljšek priključka - za NSX 100 do 250 - 2 v kompletu
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Terminalno podaljšanje
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact ComPacT NSX DC PV NSX100 DC PV
Compact ComPacT NSX DC PV NSX160 DC PV
Compact ComPacT NSX DC PV NSX250 DC PV
|
Opis polov
|
2P
|
Količina na set/komplet
|
2
|
Montažni položaj
|
Raven
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
S
|
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok
|
250 A
|
Priključni raster
|
35 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
27,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
165,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
16,987 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|