|
|
|
LV429254
3 kabelski čevlji - za bakren kabel 185 mm² in fazne pregrade NSX100-250
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Pregibni čep
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
ComPacT nova generacija NSX100
ComPacT nova generacija NSX160
ComPacT nova generacija NSX250
ComPacT nova generacija NSX100 DC
ComPacT nova generacija NSX160 DC
ComPacT nova generacija NSX250 DC
EasyPact CVS100...250
Compact INS250
Compact Compact INV100 do 250
Fupact Fupact ISFT
Fupact Fupact INF
|
Opis polov
|
3P
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 3
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
250 A
|
Komplementarno
Dobavljena oprema
|
Medfazne pregrade
|
Prevodni material
|
Baker
|
Povezave - terminali
|
Pregibni čep1 kabel/li185 mm²
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
316,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
11,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
20,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
35,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,112 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
24
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,711 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|