|
|
|
LV429255
2 gola kabelska konektorja 25 do 95 mm2 - za NSX 100 do 250 DC
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Goli kabelski konektor
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
ComPacT nova generacija ComPacT NSX100 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NSX160 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NSX250 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija
Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
|
Opis polov
|
2P
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 2
|
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok
|
250 A
|
Prevodni material
|
Aluminij
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključek1 kabel/li25…95 mm²
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
31,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
141,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
14,866 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|