Schneider-Electric
 
LV429266 slika – Schneider- scope
LV429266
Za bazo vtičnika - priključitev spredaj/zadaj - 3 poli - za NSX 100 do 250
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Vtična baza
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Združljivost serije/obsega Compact Compact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Opis polov 3P
Komplementarno
Montažni način Vtično
[In] Nazivni tok 250 A
Zemljostična zaščita Brez
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,000 cm
Paket 1 Širina 14,700 cm
Paket 1 Dolžina 22,400 cm
Paket 1 Teža 882,500 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 14
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 13,464 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 56
Paket 3 Višina 50,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 65,856 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Bbba0952-f801-46f6-b282-48bde82fc60e
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 108
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev