|
|
|
LV429267
Za bazo vtičnika - priključitev spredaj/zadaj - 4 poli - za NSX 100 do 250
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Vtična baza
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
|
Opis polov
|
4P
|
Komplementarno
Montažni način
|
Vtično
|
[In] Nazivni tok
|
250 A
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,152 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
14
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
16,894 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
56
|
Paket 3 Višina
|
50,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
78,904 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|