Schneider-Electric
 
LV429268 slika – Schneider- scope
LV429268
Čep za izvlačljivo montažo - za NS 100 do 250 - 2 v kompletu
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Močnostne povezave
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega ComPacT nova generacija ComPacT NSX100 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NSX160 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NSX250 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija
Compact Compact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Količina na set/komplet Komplet 2
Komplementarno
[In] nazivni tok 250 A
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 11,100 cm
Paket 1 Dolžina 11,600 cm
Paket 1 Teža 122,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 11,200 cm
Paket 2 Širina 19,800 cm
Paket 2 Dolžina 35,400 cm
Paket 2 Teža 1,409 kg
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 50
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 7,702 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev