|
|
|
LV429284
Obroč vložka za preklop - za NSX 100 do 250
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Obroč vložka
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Izolacijski dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact Compact NSX250
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Komplementarno
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
31,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
217,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,997 kg