|
|
|
LV429285
Escutcheon za podaljšek vrat za izvlečno ohišje - za Vigi NSX100 do 250
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Obroč vložka
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Izolacijski dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
|
Komplementarno
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
85,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,737 kg