|
|
|
LV429287
2 pomožni stikali s CE/CD povezanim/nepovezanim pol. - OC - za NSX100 - 630
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
CE
CD
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nosilno stikalo
|
Aplikacija naprave
|
Spremljanje
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
|
Sestava signalnih kontaktov
|
2 NO/NC
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Standard
|
Delovanje pomožnih kontaktov
|
CE/CD
|
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
6 A
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-12: 6 A pri110 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri220/240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri24 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri380/440 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri480 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri660/690 V AC 50/60 Hz
AC-15: 0,1 A pri660/690 V AC 50/60 Hz
AC-15: 1,5 A pri480 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2 A pri380/440 V AC 50/60 Hz
AC-15: 4 A pri220/240 V AC 50/60 Hz
AC-15: 5 A pri110 V AC 50/60 Hz
AC-15: 6 A pri24 V AC 50/60 Hz
AC-15: 6 A pri48 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A pri250 V DC
DC-12: 0,6 A pri110 V DC
DC-12: 2,5 A pri48 V DC
DC-12: 6 A pri24 V DC
DC-14: 0,03 A pri250 V DC
DC-14: 0,05 A pri110 V DC
DC-14: 0,2 A pri48 V DC
DC-14: 1 A pri24 V DC
|
Minimalna obremenitev
|
100 mA pri24 V DC
|
Količina na set/komplet
|
2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,9 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
54,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
45
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,737 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|