|
|
|
LV429318
Escutcheon - IP40 - za ampermeter - za Vigi
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Vložek
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Izolacijski dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Compact Compact INS
Compact Compact INV
|
Komplementarno
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
99,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
45
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,942 kg