|
|
|
LV429319
Gumijast preklopni pokrov - IP43 - za NSX 100 do 250
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Preklopni pokrov
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Izolacijski dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP43 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
64,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,167 kg