|
|
|
LV429346
Pomožni kontakt - 2 OC zgodnji - NSX100 - 250
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
ComPact NSX100...250
ComPact NSX100...250 DC
ComPact NSX400...630
ComPact NSX400...630 DC
|
Skupina izdelkov
|
Compact
|
Kratko ime naprave
|
2 zgodnji kontakt
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NSX
Compact Compact NSX DC
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact L
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Standard
|
Delovanje pomožnih kontaktov
|
Zgodnji vklop
|
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
6 A
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-12: 6 A pri110 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri220/240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri24 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri380/440 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri480 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri660/690 V AC 50/60 Hz
AC-15: 0,1 A pri660/690 V AC 50/60 Hz
AC-15: 1,5 A pri480 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2 A pri380/440 V AC 50/60 Hz
AC-15: 4 A pri220/240 V AC 50/60 Hz
AC-15: 5 A pri110 V AC 50/60 Hz
AC-15: 6 A pri24 V AC 50/60 Hz
AC-15: 6 A pri48 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A pri250 V DC
DC-12: 0,6 A pri110 V DC
DC-12: 2,5 A pri48 V DC
DC-12: 6 A pri24 V DC
DC-14: 0,03 A pri250 V DC
DC-14: 0,05 A pri110 V DC
DC-14: 0,2 A pri48 V DC
DC-14: 1 A pri24 V DC
|
Minimalna obremenitev
|
100 mA pri24 V DC
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
66,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
45
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,489 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|