|
|
|
LV429359
Dodatki za preklop vira - 4 poli - 100 do 250 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
NSX100 do 250
INS250
|
Kratko ime naprave
|
Spojni konektor na odvodu
|
Izdelek ali sestavni del
|
Spojni konektor na odvodu
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Opis polov
|
4P
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
Compact INS
Compact NSX
|
Združljivost izdelkov
|
Compact NSX100 do 250
Compact INS250
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
36,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,386 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
9
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
22,24 kg
|
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|