|
|
|
LV429372
Adapter za zbiralčni sistem - 3P - 80 do 250 A - 60 mm - IP20
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
BZ
|
Kratko ime naprave
|
LA9Z
|
Izdelek ali sestavni del
|
Adapterji za zbiralčne sisteme
|
Število el. načinov/poti
|
1 smerni
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Spacial
TeSys
Compact
|
Združljivost izdelkov
|
GV7
PowerPact NJ
NSX100 do 250
|
Opis polov
|
3P
|
Dovoljeni tok
|
200 A - prečni prerez zbiralke:12 x 5 mm
250 A - prečni prerez zbiralke:15 x 5 mm
250 A - prečni prerez zbiralke:20 x 5 mm
250 A - prečni prerez zbiralke:25 x 5 mm
250 A - prečni prerez zbiralke:30 x 5 mm
250 A - prečni prerez zbiralke:12 x 10 mm
250 A - prečni prerez zbiralke:20 x 10 mm
250 A - prečni prerez zbiralke:30 x 10 mm
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V
|
Raster zbiralke
|
60 mm
|
Width
|
104 mm
|
Višina
|
190 mm
|
Globina
|
63 mm
|
Barva
|
Antracitna siva
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
876,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,358 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
48
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
55,556 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|