Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV429373 |
Schneider-Electric
 
LV429373 slika – Schneider- scope
LV429373
Montažna plošča LA9Z 1 x 4P 80 do 250 A - 139 x 251 x 63 mm za NSX 100 do 250
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka BZ
Kratko ime naprave LA9Z
Izdelek ali sestavni del Adapterji za zbiralčne sisteme
Število el. načinov/poti 1 smerni
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSeT PH
PanelSeT
Compact
Združljivost izdelkov NSX100 do 250
Opis polov 4P
Dovoljeni tok 200 A - prečni prerez zbiralke:12 x 5 mm
250 A - prečni prerez zbiralke:15 x 5 mm
250 A - prečni prerez zbiralke:20 x 5 mm
250 A - prečni prerez zbiralke:25 x 5 mm
250 A - prečni prerez zbiralke:30 x 5 mm
250 A - prečni prerez zbiralke:12 x 10 mm
250 A - prečni prerez zbiralke:20 x 10 mm
250 A - prečni prerez zbiralke:30 x 10 mm
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
Raster zbiralke 60 mm
Width 139 mm
Višina 251 mm
Globina 63 mm
Barva Antracitna siva
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 14,5 cm
Paket 1 Dolžina 31,5 cm
Paket 1 Teža 1,275 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 12,272 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No