|
|
|
LV429382
Izklopna tuljava MX - 12 V DC NSX100-630
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ComPacT
|
Serija izdelka
|
ComPact NSX100...250
ComPacT NSX100...250 nova generacija
ComPact NSX400...630
ComPacT NSX400...630 nova generacija
ComPact NSX100...250 DC
ComPacT NSX100...250 DC nova generacija
ComPact NSX100...250 DC PV
ComPacT NSX100...250 DC PV nova generacija
ComPact NSX400...630 DC
ComPacT NSX400...630 DC nova generacija
ComPact NSX400...630 DC PV
ComPacT NSX400...630 DC PV nova generacija
|
Kratko ime naprave
|
MX
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sprostitev napetosti
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Tip napetostnega izpusta
|
Odpiralna tuljava
Sprostitev sprožnika
|
[Uc] Krmilna napetost
|
12 V DC
|
Združljivost serije/obsega
|
ComPacT nova generacija ComPacT NSX nova generacija
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija
Compact Compact NSX
Compact Compact NSX DC
EasyPact EasyPact CVS
PowerPact PowerPact multistandard
|
Komplementarno
Operating threshold
|
0,7 do 1,1 x Un Odpiranje
|
Odzivni čas
|
50 ms
|
Tip krmilnega signala
|
Vzdrževani
Impulz
|
Trajanje impulza
|
>= 20 ms
|
Napajalna vklopna moč
|
10 W
|
Pomožni priključni terminal
|
Vzmet 0,5…1,5 mm² (AWG 20 do AWG 16)
|
Dolžina blankiranja žice
|
7 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
123 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9,2 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,7 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,31 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,35 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|