Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV429407 |
Schneider-Electric
 
LV429407 slika – Schneider- scope
LV429407
Podnapetostna tuljava MN - 208 do 277 V 60 Hz, 220/240 V 50/60 Hz - NSX100-630
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT
Serija izdelka ComPact NSX100...250
ComPacT NSX100...250 nova generacija
ComPact NSX400...630
ComPacT NSX400...630 nova generacija
ComPact NSX100...250 DC
ComPacT NSX100...250 DC nova generacija
ComPact NSX100...250 DC PV
ComPacT NSX100...250 DC PV nova generacija
ComPact NSX400...630 DC
ComPacT NSX400...630 DC nova generacija
ComPact NSX400...630 DC PV
ComPacT NSX400...630 DC PV nova generacija
Kratko ime naprave MN
Izdelek ali sestavni del Sprostitev napetosti
Aplikacija naprave Krmiljenje
Tip napetostnega izpusta Odpiralna tuljava
Izpust podnapetosti
[Uc] Krmilna napetost 220 do 240 V AC 50/60 Hz
208 do 277 V AC 60 Hz
Združljivost serije/obsega ComPacT nova generacija ComPacT NSX nova generacija
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija
Compact Compact NSX
Compact Compact NSX DC
EasyPact EasyPact CVS
PowerPact PowerPact multistandard
Komplementarno
Operating threshold 0,35 do 0,7 x Un Odpiranje
0,85 x Un Zapiranje
Odzivni čas 50 ms
Napajalna držalna moč 5 VA
Napajalna vklopna moč 10 VA
Pomožni priključni terminal Vzmet 0,5…1,5 mm² (AWG 20 do AWG 16)
Dolžina blankiranja žice 7 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 4,600 cm
Paket 1 Dolžina 6,000 cm
Paket 1 Teža 118,600 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 7,200 cm
Paket 2 Širina 10,400 cm
Paket 2 Dolžina 23,500 cm
Paket 2 Teža 1,252 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 7,896 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 180
Pogodbena garancija
Garancija 18 months