|
|
|
LV429424
AD:Izhodni modul SDTAM 24/415 V AC/DC - za NSX 100 do 250/NSX400 do 630
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
ComPact NSX100...250
ComPact NSX400...630
|
Skupina izdelkov
|
Compact
|
Kratko ime naprave
|
SDTAM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modul toplotne okvare
|
Aplikacija naprave
|
Signalizacija
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NSX Odklopnik
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki proženja
|
Ime zaščitne enote
|
Micrologic 2.3 M
Micrologic 2.2 M
Micrologic 6.3 E-M
Micrologic 6.2 E-M
|
Komplementarno
Maksimalen izhodni tok
|
0,08 A
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 415 V AC 50/60 Hz
24 do 415 V DC
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
58,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
46
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,123 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Toxic heavy metal free
|
Da
|
Mercury free
|
Da
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|