|
|
|
LV429427
MN z zakasnitvijo 220-240V AC NS80-NSX630
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
MN enota za zakasnitev
|
Izdelek ali sestavni del
|
Rele s časovno zakasnitvijo
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NSX
PowerPact PowerPact multistandard
Compact Compact NSX DC
EasyPact EasyPact CVS
Compact Compact NSXm
|
Tip napetostnega izpusta
|
Izpust podnapetosti
|
[Uc] Krmilna napetost
|
220 do 240 V AC 50/60 Hz
|
Komplementarno
Trajanje impulza
|
200 ms
|
Območje časovnega zamika
|
200 ms
|
Meja prožilne napetosti
|
0,35 do 0,7 x Un Odpiranje
0,85 x Un Zapiranje
|
Napajalna držalna moč
|
4,5 VA
|
Napajalna vklopna moč
|
200 VA
|
Montažni način
|
Zunanja montaža
|
Odzivni čas
|
<= 200 ms
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
153,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,107 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Yes
|
Sustainable packaging
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|