|
|
|
LV429486
AD:LCD zaslon - za NSX100 do 630 z Micrologic 6.E - M
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
ComPact NSX100...250
ComPact NSX400...630
|
Skupina izdelkov
|
Compact
|
Izdelek ali sestavni del
|
LCD zaslon
|
Aplikacija naprave
|
Zaslon
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NSX
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki proženja
|
Ime zaščitne enote
|
Micrologic 6.2 E-M
Micrologic 6.3 E-M
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
30,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
63
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,2 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|