Schneider-Electric
 
LV429489 slika – Schneider- scope
LV429489
VigiPacT dod. zašč. mod., ComPacT NSX 100/160, 200VAC do 440VAC, 30mA do 30A, 4p
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka ComPacT NSX100...250 nova generacija
ComPact NSX100...250
Kratko ime naprave VigiPacT
Izdelek ali sestavni del Vigi dodatek
Aplikacija naprave Ožičenje
Združljivost serije/obsega ComPacT nova generacija ComPacT NSX100 new generation Odklopnik
ComPacT nova generacija ComPacT NSX160 new generation Odklopnik
Compact Compact NSX100 Odklopnik
Compact ComPact NSX160 Odklopnik
Opis polov 4P
[In] Nazivni tok 100 A
160 A
Razred zemljostične zaščite Razred A
Razred AC
Tip nastavitve občutljivosti diferenčnega toka Nastavljiv
Občutljivost zemljostične zaščite 0,03 A zaRazred A
0,1 A zaRazred A
0,3 A zaRazred A
0,5 A zaRazred A
1 A zaRazred A
3 A zaRazred A
10 A zaRazred AC
30 A zaRazred AC
Tip nastavitve zakasnitve diferenčnega toka Nastavljiv
[Δt] Nastavitev časovne zakasnitve residualnega zemljostičnega toka 0 ms
60 ms
150 ms
300 ms
500 ms
800 ms
1,2 s
4 s
Komplementarno
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 200 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Zemljostična zaščita Z
Maksimalen čas prekinitve 800 ms
Prenapetostna kategorija IV
Okolje
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Standardi IEC 60947-2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,400 cm
Paket 1 Širina 14,500 cm
Paket 1 Dolžina 17,200 cm
Paket 1 Teža 1,299 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 16,430 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 48
Paket 3 Višina 42,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 80,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Ef27149b-fb4f-412f-9539-28ab12115a54
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 30