|
|
|
LV429493
VigiPacT dod. zašč. mod., ComPacT NSX 250, 200VAC do 440VAC, 30mA do 30A, 4p
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
ComPacT NSX100...250 nova generacija
ComPact NSX100...250
|
Kratko ime naprave
|
VigiPacT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vigi dodatek
|
Aplikacija naprave
|
Ožičenje
|
Združljivost serije/obsega
|
ComPacT nova generacija ComPacT NSX250 new generation Odklopnik
Compact Compact NSX250 Odklopnik
|
Opis polov
|
4P
|
[In] Nazivni tok
|
250 A
|
Razred zemljostične zaščite
|
Razred A
Razred AC
|
Tip nastavitve občutljivosti diferenčnega toka
|
Nastavljiv
|
Občutljivost zemljostične zaščite
|
0,03 A zaRazred A
0,1 A zaRazred A
0,3 A zaRazred A
0,5 A zaRazred A
1 A zaRazred A
3 A zaRazred A
10 A zaRazred AC
30 A zaRazred AC
|
Tip nastavitve zakasnitve diferenčnega toka
|
Nastavljiv
|
[Δt] Nastavitev časovne zakasnitve residualnega zemljostičnega toka
|
0 ms
60 ms
150 ms
300 ms
500 ms
800 ms
1,2 s
4 s
|
Komplementarno
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
200 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Zemljostična zaščita
|
Z
|
Maksimalen čas prekinitve
|
800 ms
|
Prenapetostna kategorija
|
IV
|
Okolje
Razred zaščite pred električnim udarom
|
Razred II
|
Standardi
|
IEC 60947-2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,300 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
16,319 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
48
|
Paket 3 Višina
|
42,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
77,276 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|