Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV429518 |
Schneider-Electric
 
LV429518 slika – Schneider- scope
LV429518
Pokrov priklj. sponk visok 4P NSX100-250
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Dolga zaščita priključkov
Združljivost serije/obsega ComPacT nova generacija ComPacT NSX100 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NSX160 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NSX250 new generation
Compact Compact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact Compact NSX250
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija NSX100 DC
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija NSX160 DC
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija NSX250 DC
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
EasyPact Easypact CVS100
EasyPact Easypact CVS160
EasyPact Easypact CVS250
Compact INS250
Compact Compact INV100 do 250
Tip dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatki
Opis polov 4P
Količina na set/komplet 1
Komplementarno
Priključni raster 35 mm
IP stopnja zaščite IP40 conforming to IEC 60529
Združljivost izdelkov Odklopnik
Plug-in base
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 9,300 cm
Paket 1 Dolžina 16,300 cm
Paket 1 Teža 194,800 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 8,606 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 160
Paket 3 Višina 50,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 46,424 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
BVB
print Sprejeto
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months