|
|
|
LV429532
Izhodni modul SDX - za NSX 100 do 250 / NSX400 do 630
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
ComPact NSX400...630
ComPact NSX100...250
|
Skupina izdelkov
|
Compact
|
Kratko ime naprave
|
SDX izhodni moduli
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izhodni modul SDX
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NSX Odklopnik
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek releja
|
Ime zaščitne enote
|
Micrologic 2.2
Micrologic 2.3
MicroLogic 4.2
MicroLogic 4.3
Micrologic 5.2 A
Micrologic 5.2 E
Micrologic 5.3 A
Micrologic 5.3 E
Micrologic 6.2 A
Micrologic 6.2 E
Micrologic 6.3 A
Micrologic 6.3 E
MicroLogic 7.2 E
MicroLogic 7.3 E
|
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok
|
0,08 A
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 415 V AC 50/60 Hz
24 do 415 V DC
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
61,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
46
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,051 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|