|
|
|
LV430562
CT modul in napetostni izhod - 150 A - 4 polni
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
CT modul in napetostni izhod
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tokovni transformator
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact ComPact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact INS250
Compact Compact INV100 do 250
|
Opis polov
|
4P
|
[In] Nazivni tok
|
150 A
|
Razmerje tokovnega transformatorja
|
150/5 A
|
Poraba energije v VA
|
1,1 VA
|
Razred točnosti
|
Razred 1
|
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
530 V
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Pomožni priključni terminal
|
Kabelski konektor 2,5 mm²
|
Okolje
Razred zaščite pred električnim udarom
|
Razred II
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK04 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,116 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,951 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|