Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV431051 |
Schneider-Electric
 
LV431051 slika – Schneider- scope
LV431051
Podaljšan sprednji vrtljiv ročaj - rdeč/rumen - za INS250 & INV100 do 250
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka INV100 do 250
INS250
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Tip dodatkov/ločenih delov Dodatki za krmiljenje
Barva ročaja Rdeča
Barva ročaja prednje plošče Rumena
Način montaže vrtljive ročice Podaljšan
Komplementarno
Lokacija montaže vrtljive ročice Spredaj
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,5 cm
Paket 1 Širina 10 cm
Paket 1 Dolžina 48 cm
Paket 1 Teža 950 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 6,586 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 24
Paket 3 Višina 50 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 120 cm
Paket 3 Teža 37,816 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP A996aaa1-a70f-4d6b-a770-cfa3eae2e33b