|
|
|
LV431564
Priključki razširitveni - 45-mm razmik - ploščat priključek - 4 polni NSX100-250
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Razdelilnik
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
ComPacT nova generacija ComPacT NSX100 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NSX160 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NSX250 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija
Compact Compact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
EasyPact Easypact CVS100
EasyPact Easypact CVS160
EasyPact Easypact CVS250
Compact INS250
Compact Compact INV100 do 250
|
Opis polov
|
4P
|
Količina na set/komplet
|
4
|
Montažni položaj
|
Raven
|
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok
|
250 A
|
Priključni raster
|
45 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
290,500 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
8,900 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,227 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
19,180 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|