|
|
|
LV432491
Priključki razširitveni - 52,5-mm razmik - ploščat priključek - 4P NSX400/630
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Razdelilnik
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
ComPacT nova generacija ComPacT NSX400 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NSX630 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
EasyPact EasyPact CVS400
EasyPact EasyPact CVS630
Compact Compact INS
Compact Compact INV
|
Opis polov
|
4P
|
Količina na set/komplet
|
4
|
Montažni položaj
|
Raven
|
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok
|
630 A
|
Priključni raster
|
52,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,277 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
16,387 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|