|
|
|
LV432500
3 kabelski čevlji - za bakren kabel 240 mm² in fazne pregrade NSX400/630
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Pregibni čep
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
ComPacT nova generacija NSX400
ComPacT nova generacija NSX630
ComPacT nova generacija NSX400 DC
ComPacT nova generacija NSX630 DC
EasyPact CVS400...630
Fupact Fupact INF
Fupact Fupact ISFT
|
Opis polov
|
3P
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 3
|
[In] nazivni tok
|
630 A
|
Komplementarno
Dobavljena oprema
|
Medfazne pregrade
|
Prevodni material
|
Baker
|
Povezave - terminali
|
Pregibni čep1 kabel/li240 mm²
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
427,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
10,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
19,2 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
35,7 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,313 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
24
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
10,887 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
BVB
|
Sprejeto
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Profil krožnosti
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|