Schneider-Electric
 
LV432507 slika – Schneider- scope
LV432507
4 kabelski čevlji - za aluminijast kabel 300 mm² in fazne pregrade NSX400/630
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Pregibni čep
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega ComPacT nova generacija NSX400
ComPacT nova generacija NSX630
ComPacT nova generacija NSX400 DC
ComPacT nova generacija NSX630 DC
EasyPact CVS400...630
Fupact Fupact INF
Fupact Fupact ISFT
Opis polov 4P
Količina na set/komplet Komplet 4
Maksimalni [In] nazivni tok 630 A
Komplementarno
Dobavljena oprema Medfazne pregrade
Prevodni material Aluminij
Povezave - terminali Pregibni čep1 kabel/li300 mm²
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,0 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 16,5 cm
Paket 1 Teža 800,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 14,887 kg
Trajnost ponudbe
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena