|
|
|
LV432518
Čep za izvlačljivo montažo - za NS 400 do 630 - 2 v kompletu
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Močnostne povezave
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
ComPacT nova generacija ComPacT NSX400 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NSX630 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 2
|
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok
|
630 A
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
229,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
10,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
19,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
35,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,492 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
50
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
13,090 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|