|
|
|
LV432521
2 žaluziji - IP40 - za bazo vtičnika - za NSX 400 do 630
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Zaščita
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Izolacijski dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 2
|
Komplementarno
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,100 cm
|
Paket 1 Teža
|
41,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
11,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
35,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
618,500 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
50
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,634 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
BVB
|
Sprejeto
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|