|
|
|
LV432534
Obroč vložka za preklop - za NSX 400 do 630
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Obroč vložka
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Izolacijski dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Komplementarno
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
22,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,1 cm
|
Paket 1 Teža
|
96,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,166 kg