Schneider-Electric
 
LV432592 slika – Schneider- scope
LV432592
Pokrov priklj. sponk nizek - 4 polni - NSX400/630
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Kratki terminalski ščit
Združljivost serije/obsega ComPacT nova generacija ComPacT NSX400 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NSX630 new generation
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija NSX400 DC
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija NSX630 DC
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
EasyPact EasyPact CVS400
EasyPact EasyPact CVS630
Compact Compact INV
Compact Compact INS
Tip dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatki
Opis polov 4P
Količina na set/komplet 1
Komplementarno
Priključni raster 45 mm
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 18,000 cm
Paket 1 Dolžina 25,000 cm
Paket 1 Teža 134,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,426 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 31,408 kg