|
|
|
LV432593
Pokrov priklj. sponk visok 3P NSX400/630
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Dolga zaščita priključkov
|
Združljivost serije/obsega
|
ComPacT nova generacija ComPacT NSX400 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NSX630 new generation
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
EasyPact EasyPact CVS400
EasyPact EasyPact CVS630
PowerPact PowerPact L
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Izolacijski dodatki
|
Opis polov
|
3P
|
Količina na set/komplet
|
1
|
Komplementarno
Priključni raster
|
45 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
251,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,900 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
80
|
Paket 3 Višina
|
50,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
36,056 kg