|
|
|
LV432594
Pokrov priklj. sponk visok 4P NSX400/630
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Dolga zaščita priključkov
|
Združljivost serije/obsega
|
ComPacT nova generacija ComPacT NSX400 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NSX630 new generation
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija NSX400 DC
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija NSX630 DC
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
EasyPact EasyPact CVS400
EasyPact EasyPact CVS630
Compact Compact INV
Compact Compact INS
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Izolacijski dodatki
|
Opis polov
|
4P
|
Količina na set/komplet
|
1
|
Komplementarno
Priključni raster
|
45 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
327,100 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,504 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
50,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
34,204 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
BVB
|
Sprejeto
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|