|
|
|
LV432595
Pokrov razš. priklj. visok NSX400/630
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Dolga zaščita priključkov
|
Združljivost serije/obsega
|
ComPacT nova generacija ComPacT NSX400 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NSX630 new generation
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
EasyPact EasyPact CVS400
EasyPact EasyPact CVS630
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Izolacijski dodatki
|
Opis polov
|
3P
|
Količina na set/komplet
|
1
|
Komplementarno
Priključni raster
|
52,5 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
24,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
368,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,466 kg