Schneider-Electric
 
LV432603T slika – Schneider- scope
LV432603T
Ročica vrtljiva EXT 400-630 telesk.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka ComPacT NSX400...630 nova generacija
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Združljivost serije/obsega ComPacT nova generacija NSX400 do 630
PowerPact multistandard
Tip dodatkov/ločenih delov Dodatki za krmiljenje
Barva ročaja Črna
Barva ročaja prednje plošče Črna
Način montaže vrtljive ročice Teleskopski
Komplementarno
Zaklepanje vrtljive ročice Ključavnica v položaju OFF
1 do 3 ključavnice
Lokacija montaže vrtljive ročice Spredaj
Okolje
IP stopnja zaščite IP55
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,000 cm
Paket 1 Širina 16,000 cm
Paket 1 Dolžina 48,500 cm
Paket 1 Teža 956,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 5,538 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 102,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 79,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 7291e542-40e3-4414-ab0a-d89fce590be9
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 8