|
|
|
LV432605
Pomožni kontakt - 1 OC zgodnja zaustavitev - za NSX400 do 630
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
ComPact NSX400...630
ComPact NSX400...630 DC
|
Skupina izdelkov
|
Compact
|
Kratko ime naprave
|
Kontakt zgodnje prekinitve
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
PowerPact PowerPact L
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Standard
|
Delovanje pomožnih kontaktov
|
Zgodnja prekinitev
|
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
6 A
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-12: 6 A pri110 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri220/240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri24 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri380/440 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri480 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri660/690 V AC 50/60 Hz
AC-15: 0,1 A pri660/690 V AC 50/60 Hz
AC-15: 1,5 A pri480 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2 A pri380/440 V AC 50/60 Hz
AC-15: 4 A pri220/240 V AC 50/60 Hz
AC-15: 5 A pri110 V AC 50/60 Hz
AC-15: 6 A pri24 V AC 50/60 Hz
AC-15: 6 A pri48 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A pri250 V DC
DC-12: 0,6 A pri110 V DC
DC-12: 2,5 A pri48 V DC
DC-12: 6 A pri24 V DC
DC-14: 0,03 A pri250 V DC
DC-14: 0,05 A pri110 V DC
DC-14: 0,2 A pri48 V DC
DC-14: 1 A pri24 V DC
|
Minimalna obremenitev
|
100 mA pri24 V DC
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,100 cm
|
Paket 1 Teža
|
50,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
108
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,800 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|