Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LV432619 |
Schneider-Electric
 
LV432619 slika – Schneider- scope
LV432619
Dodatki za preklop vira - 3 poli - 400 do 630 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka NSX400 do 630
Kratko ime naprave Spojni konektor na odvodu
Izdelek ali sestavni del Spojni konektor na odvodu
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Opis polov 3P
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Compact NSX
Združljivost izdelkov Compact NSX400 do 630
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,500 cm
Paket 1 Širina 20,000 cm
Paket 1 Dolžina 46,000 cm
Paket 1 Teža 3,906 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 12,380 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 0d350c3e-5984-407c-a63e-6ab025e1b48c
BVB
print Sprejeto
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months