|
|
|
LV432623
3P 60-mm adapter zbiralke NSX400/630 odklopnik
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
BZ
|
Kratko ime naprave
|
LA9Z
|
Izdelek ali sestavni del
|
Adapterji za zbiralčne sisteme
|
Število el. načinov/poti
|
1 smerni
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Spacial
Compact
|
Združljivost izdelkov
|
NSX400 do 630
PowerPact NL
|
Opis polov
|
3P
|
Dovoljeni tok
|
200 A - prečni prerez zbiralke:12 x 5 mm
250 A - prečni prerez zbiralke:15 x 5 mm
320 A - prečni prerez zbiralke:20 x 5 mm
400 A - prečni prerez zbiralke:25 x 5 mm
450 A - prečni prerez zbiralke:30 x 5 mm
360 A - prečni prerez zbiralke:12 x 10 mm
520 A - prečni prerez zbiralke:20 x 10 mm
630 A - prečni prerez zbiralke:30 x 10 mm
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V
|
Raster zbiralke
|
60 mm
|
Width
|
139 mm
|
Višina
|
270 mm
|
Globina
|
63 mm
|
Barva
|
Antracitna siva
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
31,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,076 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
13,281 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
24
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
63,140 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|