|
|
|
LV432624
Adapter Compact NSX 400-630 4P IEC/UL za 60 sistem
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
BZ
|
Kratko ime naprave
|
LA9Z
|
Izdelek ali sestavni del
|
Adapterji za zbiralčne sisteme
|
Število el. načinov/poti
|
1 smerni
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSeT PH
PanelSeT
Compact
|
Združljivost izdelkov
|
NSX400 do 630
|
Opis polov
|
4P
|
Dovoljeni tok
|
200 A - prečni prerez zbiralke:12 x 5 mm
250 A - prečni prerez zbiralke:15 x 5 mm
320 A - prečni prerez zbiralke:20 x 5 mm
400 A - prečni prerez zbiralke:25 x 5 mm
450 A - prečni prerez zbiralke:30 x 5 mm
360 A - prečni prerez zbiralke:12 x 10 mm
520 A - prečni prerez zbiralke:20 x 10 mm
630 A - prečni prerez zbiralke:30 x 10 mm
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V
|
Raster zbiralke
|
60 mm
|
Width
|
184 mm
|
Višina
|
284 mm
|
Globina
|
63 mm
|
Barva
|
Antracitna siva
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
33,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,905 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,23 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
BVB
|
Sprejeto
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami