Schneider-Electric
 
LV432644 slika – Schneider- scope
LV432644
Motorni mehanizem za NSX - MT400/630 - 48 do 60 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kratko ime naprave MT400/630
Izdelek ali sestavni del Motorni mehanizem
Aplikacija naprave Samodejno vzmetno polnjenje
Združljivost serije/obsega ComPacT nova generacija NSX400
ComPacT nova generacija NSX630
ComPacT nova generacija NSX400 DC
ComPacT nova generacija NSX630 DC
Tip krmiljenja Standard
[Uc] Krmilna napetost 48 do 60 V DC
Circuit breaker mounting mode Pritrjen
Circuit breaker frame rated current 400 A
630 A
Komplementarno
Tip krmilnega signala Impulz
Vzdrževani
Circuit breaker response time < 700 ms open
< 80 ms closed
Maksimalna delovna frekvenca 4 na minuto
Maximum power consumption in W 500 W - Zapiranje
500 W - Odpiranje
Opis možnosti za zaklepanje Zaklepanje v položaju OFF
1 do 3 ključavnice Ø 5 do Ø 8
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 19,7 cm
Paket 1 Širina 17,0 cm
Paket 1 Dolžina 17,0 cm
Paket 1 Teža 3,165 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 19,265 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 768b9546-0496-496b-9dda-45dc807dcf86
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 26
Pogodbena garancija
Garancija 18 months